Codice articolo del costruttore: 104E
Marca: UCHIMURA
Prezzo: 10.23 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
104E
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio rotella H(mm) | 67 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 24.5 |
Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Tipo antistatico | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) | 47 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) | 29 |
Dimensione (Lunghezza) L2(mm) | 60 | Dimensione (Larghezza) L1(mm) | 42 | Diam. rotella D(Ø) | 50 |
Larghezza rotella W(mm) | 20 | Raggio di rotazione r(mm) | 45 | Colore rotella | Nero (Rotella in gomma sintetica, senza ebanite) |
Diametro foro di montaggio D(mm) | 6.5 | Spessore sede di montaggio t(mm) | 2 |
Si trova sulla pagina di Modello Conduttivo 100E Modello per rotaia Ruote Conduttiva in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli), il codice articolo è il seguente: 104E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 104E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali