• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestrella ad attacco rapido Forma base, Tipo Standard, Serie P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-P1
CMD-P1-200D
CMD-P1-400D
CMD-P1-N
CMD-P2
CMD-P2-200D
CMD-P2-400D
CMD-P2-N
CMD-P3
CMD-P3-200D
CMD-P3-400D
CMD-P3-N
CMD-P4
CMD-P4-200D
CMD-P4-400D
CMD-P4-N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)
Spessore copertura H
(mm)

157.59 €

7 giorni Polietilene espanso13020063

166.36 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)13020063

188.20 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)13020063

123.26 €

7 giorni Gomma neoprenica13020063

155.32 €

3 giorni Polietilene espanso20030063

205.04 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)20030063

264.61 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)20030063

175.01 €

7 giorni Gomma neoprenica20030063

213.77 €

3 giorni Polietilene espanso35050063

315.13 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)35050063

387.09 €

5 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)35050063

272.18 €

9 giorni Gomma neoprenica35050063

420.68 €

7 giorni Polietilene espanso50060088

574.54 €

16 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)50060088

636.10 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)50060088

493.80 €

16 giorni Gomma neoprenica50060088

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico