• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forma base con finestra di ispezione, tipo standard, Serie R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-R1
CMD-R1-200D
CMD-R1-400D
CMD-R2
CMD-R2-200D
CMD-R2-400D
CMD-R3
CMD-R3-200D
CMD-R3-400D
CMD-R4
CMD-R4-200D
CMD-R4-400D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)
Spessore copertura H
(mm)

335.07 €

3 giorni Polietilene espanso13020063

386.78 €

16 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)13020063

408.63 €

16 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)13020063

440.88 €

7 giorni Polietilene espanso20030063

491.00 €

16 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)20030063

550.57 €

16 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)20030063

737.63 €

7 giorni Polietilene espanso35050063

839.38 €

16 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)35050063

911.34 €

16 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)35050063

837.70 €

16 giorni Polietilene espanso50060088

991.56 €

16 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)50060088

1,053.12 €

16 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)50060088

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Eccellente resistenza alla corrosione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico