• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forma base con finestra di ispezione, con rete, Serie Q

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-Q1-G
CMD-Q1-GN
CMD-Q2-G
CMD-Q2-GN
CMD-Q3-G
CMD-Q3-GN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)
Chiusura a rulli

356.52 €

17 giorni Polietilene espanso130200Non disponibile

340.46 €

8 giorni Gomma neoprenica130200Non disponibile

515.83 €

17 giorni Polietilene espanso200300Disponibile

497.84 €

8 giorni Gomma neoprenica200300Disponibile

802.14 €

17 giorni Polietilene espanso350500Disponibile

796.68 €

18 giorni Gomma neoprenica350500Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Resistenza alla corrosione Spessore copertura H(mm) 63

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico