• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestra di ispezione ad attacco rapido forma base, con griglia (modello a bullone), Serie P

Finestra di ispezione ad attacco rapido forma base, con griglia (modello a bullone), Serie P

Easy on-site mounting. Mass produced inspection window that does not require tools.

[Features]
· For this type the net cannot be removed without tools (as a safety measure).
· Can also be used for heat-resistance.
· (200°, 400°C)…Use heat-resistant packing.
· Basic specifications are the same as the various series

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-P1-GK
CMD-P1-GK200D
CMD-P1-GK400D
CMD-P1-GKN
CMD-P2-GK
CMD-P2-GK200D
CMD-P2-GK400D
CMD-P2-GKN
CMD-P3-GK
CMD-P3-GK200D
CMD-P3-GK400D
CMD-P3-GKN
CMD-P4-GK
CMD-P4-GK200D
CMD-P4-GK400D
CMD-P4-GKN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)
Spessore copertura H
(mm)

169.86 €

9 giorni Polietilene espanso13020063

199.97 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)13020063

219.34 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)13020063

173.32 €

9 giorni Gomma neoprenica13020063

212.00 €

9 giorni Polietilene espanso20030063

236.24 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)20030063

289.53 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)20030063

225.74 €

9 giorni Gomma neoprenica20030063

309.66 €

9 giorni Polietilene espanso35050063

371.98 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)35050063

434.15 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)35050063

355.83 €

12 giorni Gomma neoprenica35050063

650.00 €

22 giorni Polietilene espanso50060088

725.60 €

12 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)50060088

781.32 €

12 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)50060088

698.96 €

27 giorni Gomma neoprenica50060088

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico