• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestra di ispezione ad attacco rapido forma base, con griglia (modello a bullone), Serie R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-R1-GK
CMD-R1-GK200D
CMD-R1-GK400D
CMD-R1-GKN
CMD-R2-GK
CMD-R2-GK200D
CMD-R2-GK400D
CMD-R2-GKN
CMD-R3-GK
CMD-R3-GK200D
CMD-R3-GK400D
CMD-R3-GKN
CMD-R4-GK
CMD-R4-GK200D
CMD-R4-GK400D
CMD-R4-GKN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)
Spessore copertura H
(mm)

416.10 €

9 giorni Polietilene espanso13020063

420.39 €

9 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)13020063

439.77 €

9 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)13020063

393.75 €

9 giorni Gomma neoprenica13020063

535.69 €

9 giorni Polietilene espanso20030063

526.10 €

9 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)20030063

579.39 €

9 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)20030063

515.60 €

9 giorni Gomma neoprenica20030063

863.70 €

9 giorni Polietilene espanso35050063

867.73 €

9 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)35050063

932.33 €

9 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)35050063

851.59 €

9 giorni Gomma neoprenica35050063

1,233.83 €

27 giorni Polietilene espanso50060088

1,248.00 €

27 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)50060088

1,302.91 €

27 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)50060088

1,358.09 €

27 giorni Gomma neoprenica50060088

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Eccellente resistenza alla corrosione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico