• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forma base con finestra di ispezione, tipo resistente alla pressione, Serie P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-P2-V
CMD-P3-V
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)

286.39 €

8 giorni 200300

457.38 €

10 giorni 350500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale guarnizione Gomma neoprenica Resistenza alla corrosione Standard Spessore copertura H(mm) 65

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico