• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestrella ad attacco rapido Forma a collo alto, Tipo Standard, Serie P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-P1-H
CMD-P1-H200D
CMD-P1-H400D
CMD-P1-HN
CMD-P2-H
CMD-P2-H200D
CMD-P2-H400D
CMD-P2-HN
CMD-P3-H
CMD-P3-H200D
CMD-P3-H400D
CMD-P3-HN
CMD-P4-H
CMD-P4-HN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)

143.51 €

7 giorni Polietilene espanso130200

201.07 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)130200

222.91 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)130200

151.60 €

7 giorni Gomma neoprenica130200

180.69 €

7 giorni Polietilene espanso200300

240.23 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)200300

291.86 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)200300

200.16 €

7 giorni Gomma neoprenica200300

241.09 €

7 giorni Polietilene espanso350500

365.16 €

7 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)350500

434.67 €

7 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)350500

297.36 €

9 giorni Gomma neoprenica350500

548.71 €

16 giorni Polietilene espanso500600

606.91 €

22 giorni Gomma neoprenica500600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Standard Spessore copertura H(mm) 113

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico