• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestrella ad attacco rapido Forma a collo alto, Tipo Standard, Serie Q

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-Q1-H
CMD-Q1-H200D
CMD-Q1-H400D
CMD-Q1-HN
CMD-Q2-H
CMD-Q2-H200D
CMD-Q2-H400D
CMD-Q2-HN
CMD-Q3-H
CMD-Q3-H200D
CMD-Q3-H400D
CMD-Q3-HN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)

369.90 €

8 giorni Polietilene espanso130200

423.48 €

17 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)130200

445.32 €

17 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)130200

354.26 €

8 giorni Gomma neoprenica130200

478.56 €

8 giorni Polietilene espanso200300

530.15 €

17 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)200300

589.73 €

17 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)200300

466.61 €

8 giorni Gomma neoprenica200300

725.63 €

13 giorni Polietilene espanso350500

829.84 €

17 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)350500

899.34 €

17 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)350500

730.94 €

10 giorni Gomma neoprenica350500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Resistenza alla corrosione Spessore copertura H(mm) 113

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico