• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestrella ad attacco rapido Forma a collo alto, Tipo Standard, Serie R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-R1-H
CMD-R1-H200D
CMD-R1-H400D
CMD-R1-HN
CMD-R2-H
CMD-R2-H200D
CMD-R2-H400D
CMD-R2-HN
CMD-R3-H
CMD-R3-H200D
CMD-R3-H400D
CMD-R3-HN
CMD-R4-H
CMD-R4-HN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)

419.54 €

8 giorni Polietilene espanso130200

473.12 €

17 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)130200

494.97 €

17 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)130200

394.73 €

8 giorni Gomma neoprenica130200

530.19 €

8 giorni Polietilene espanso200300

581.78 €

17 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)200300

641.36 €

17 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)200300

508.69 €

8 giorni Gomma neoprenica200300

828.89 €

10 giorni Polietilene espanso350500

933.10 €

17 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)350500

1,002.61 €

17 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)350500

818.87 €

10 giorni Gomma neoprenica350500

973.67 €

17 giorni Polietilene espanso500600

984.25 €

18 giorni Gomma neoprenica500600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Eccellente resistenza alla corrosione Spessore copertura H(mm) 113

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico