• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestra di ispezione ad attacco rapido forma a collo alto, con griglia (modello a bullone), Serie P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-P1-HGK
CMD-P1-HGK200D
CMD-P1-HGK400D
CMD-P1-HGKN
CMD-P2-HGK
CMD-P2-HGK200D
CMD-P2-HGK400D
CMD-P2-HGKN
CMD-P3-HGK
CMD-P3-HGK200D
CMD-P3-HGK400D
CMD-P3-HGKN
CMD-P4-HGK
CMD-P4-HGK200D
CMD-P4-HGK400D
CMD-P4-HGKN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)

211.03 €

10 giorni Polietilene espanso130200

238.80 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)130200

256.56 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)130200

212.15 €

10 giorni Gomma neoprenica130200

259.61 €

28 giorni Polietilene espanso200300

280.09 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)200300

333.38 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)200300

268.79 €

28 giorni Gomma neoprenica200300

379.08 €

28 giorni Polietilene espanso350500

437.08 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)350500

499.25 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)350500

420.94 €

28 giorni Gomma neoprenica350500

801.85 €

28 giorni Polietilene espanso500600

860.52 €

28 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)500600

915.42 €

28 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)500600

833.88 €

28 giorni Gomma neoprenica500600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Standard Spessore copertura H(mm) 113

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico