• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Finestrella ad attacco rapido Forma a collo alto, Con retina (Tipo con Bullone), Serie Q

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-Q1-HGK
CMD-Q1-HGK200D
CMD-Q1-HGK400D
CMD-Q1-HGKN
CMD-Q2-HGK
CMD-Q2-HGK200D
CMD-Q2-HGK400D
CMD-Q2-HGKN
CMD-Q3-HGK
CMD-Q3-HGK200D
CMD-Q3-HGK400D
CMD-Q3-HGKN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)

447.34 €

17 giorni Polietilene espanso130200

479.88 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)130200

477.10 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)130200

472.43 €

10 giorni Gomma neoprenica130200

579.32 €

17 giorni Polietilene espanso200300

610.22 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)200300

641.36 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)200300

548.04 €

10 giorni Gomma neoprenica200300

865.60 €

28 giorni Polietilene espanso350500

842.75 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)350500

956.60 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)350500

833.98 €

28 giorni Gomma neoprenica350500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Resistenza alla corrosione Spessore copertura H(mm) 113

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico