Finestrella ad attacco rapido Forma a collo alto, Con retina (Tipo con Bullone), Serie R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CMD-R1-HGK
CMD-R1-HGK200D
CMD-R1-HGK400D
CMD-R1-HGKN
CMD-R2-HGK
CMD-R2-HGK200D
CMD-R2-HGK400D
CMD-R2-HGKN
CMD-R3-HGK
CMD-R3-HGK200D
CMD-R3-HGK400D
CMD-R3-HGKN
CMD-R4-HGK
CMD-R4-HGK200D
CMD-R4-HGK400D
CMD-R4-HGKN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Dimensioni telaio finestra A1 (lato corto)
(mm)
Dimensioni telaio finestra B1 (lato lungo)
(mm)

406.55 €

10 giorni Polietilene espanso130200

407.62 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)130200

424.70 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)130200

384.13 €

10 giorni Gomma neoprenica130200

517.63 €

10 giorni Polietilene espanso200300

505.22 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)200300

552.19 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)200300

495.25 €

10 giorni Gomma neoprenica200300

878.48 €

28 giorni Polietilene espanso350500

872.04 €

10 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)350500

926.84 €

10 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)350500

857.80 €

28 giorni Gomma neoprenica350500

1,219.62 €

28 giorni Polietilene espanso500600

1,217.51 €

28 giorni Gomma siliconica (resistente al calore: 200° C)500600

1,265.90 €

28 giorni Balcone (resistente al calore: 400° C)500600

1,194.02 €

28 giorni Gomma neoprenica500600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistenza alla corrosione Eccellente resistenza alla corrosione Spessore copertura H(mm) 113

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico