• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote girevoli inossidabili 920MK / 915MK 100-150 mm

Ruote girevoli inossidabili 920MK / 915MK 100-150 mm

An insertion all-stainless steel caster with a sophisticated design, excellent corrosion resistance, and water resistance. Ideal for equipment, etc., used in environments where rust and corrosion are unacceptable, such as medical environments, food-related companies, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
915MK-KUB100-SUS
915MK-KUB125-SUS
915MK-KUB150-SUS
915MK-RB100-SUS
915MK-RB125-SUS
915MK-RB150-SUS
920MK-KUB100-SUS
920MK-KUB125-SUS
920MK-KUB150-SUS
920MK-RB100-SUS
920MK-RB125-SUS
920MK-RB150-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

77.19 €

12 giorni 134Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100114Carico medio32114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

81.92 €

12 giorni 162Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125114Carico medio35114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

99.18 €

12 giorni 191Ruota con blocco totaleuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)150120Carico medio44.0114KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

67.47 €

12 giorni 134Ruota con blocco totaleGomma-100114Carico medio32114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

70.89 €

12 giorni 162Ruota con blocco totaleGomma-125114Carico medio35114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

86.63 €

12 giorni 191Ruota con blocco totaleGomma-150120Carico medio44.0114RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

70.89 €

12 giorni 134NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10083Carico medio32-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

75.61 €

12 giorni 162NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12599Carico medio35-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

92.89 €

12 giorni 191NAuretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)150120Carico medio44.0-KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

61.53 €

12 giorni 134NAGomma-10083Carico medio32-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

64.63 €

12 giorni 162NAGomma-12599Carico medio35-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

80.32 €

12 giorni 191NAGomma-150120Carico medio44.0-RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Carico ammesso 1 pz(daN) 100
Materiale raccordo Acciaio inox Vite T o foro filettato M M6×1 Larghezza carrello(mm) 32
Lunghezza assiale L(mm) 50 Diametro albero T(mm) 22 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Dimensione tra foro filettato e rondella a(mm) 18 Spessore rondella t(mm) 3 Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente MK

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico