• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spessori e distanziali spessori per basi (1 cava) terminale laminato

Spessori e distanziali spessori per basi (1 cava) terminale laminato

Laminated type shims with only the edges joined together. Can be easily peeled off and adjusted to the desired board thickness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSL43
MSL48
MSL53
MSL68
MSL83
MSL98
MSL118
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza
(mm)
Altezza h
(mm)
Larghezza gola G
(mm)
Profondità cava b
(mm)

17.92 €

10 giorni 1043431222

18.93 €

10 giorni 1048481424

19.93 €

10 giorni 1053531427

20.93 €

10 giorni 1068681634

22.94 €

10 giorni 1083832042

25.95 €

10 giorni 1098982549

30.97 €

10 giorni 101181183059

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Spessore piastra t(mm) 1.0 (0.1X10 fogli) Unità di vendita 10 fogli in 1 kit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico