Spessori & Spessori Distanziali per Basi (2 Incavi)

Spessori & Spessori Distanziali per Basi (2 Incavi)
[Caratteristiche] Rondelle utili per il montaggio di macchinari come basi motore e per il centraggio di cuscini.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WF3050050
WF3050100
WF4060050
WF4060100
WF5070050
WF5070100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore piastra t
(mm)
Larghezza
(mm)

2.32 €

1 9 giorni 100.550

3.78 €

1 9 giorni 10150

2.68 €

1 9 giorni 100.560

4.96 €

1 9 giorni 10160

2.80 €

1 9 giorni 100.570

4.90 €

1 9 giorni 10170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro (EN 1.0330 Equiv. : finitura ossido nero) Altezza h(mm) 20 Unità di vendita 1 pz
Larghezza gola G(mm) 9 Profondità cava b(mm) 10

Supporto tecnico