Ruota OMUNI Modello 2530 (per carico pesante)

Ruota OMUNI Modello 2530 (per carico pesante)
  • Sconto volumi elevati

Multi-directional moving foil to respond to every flow. Pallets, containers and other items to be conveyed can be moved in all directions with little force.

[Features]
· The function of the Omni Wheel is to move in multiple directions by a combination of rotation of the body (foil) on the shaft, (front and rear movement) and rotation of the barrel roller (barrel) on the circumference (left and right movement).
· This makes it possible to move large containers easily in multiple directions with little force.
· Large containers etc can be freely handled with little force.
· Using a polyurethane barrel, containers can be conveyed without damaging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2530-4HX
2530-4HXU
2530-5HX
2530-5HXU
2530-468
2530-468U
2530-555L
2530-555LU
2530-568
2530-568U
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di capacità di carico
(N)
Materiale gambo Specifiche parti rotanti cuscinetto (gambo/corpo) D.I. (d)
(φ)

73.18 €

Disponibile 19 giorni 10500.1~5000Alluminio pressofusoBoccola senza olio/Con foro esagonale per azionamentoLato opposto 19.2

92.75 €

19 giorni 10100.1~500.0[Resina] PoliuretanoBoccola senza olio/Con foro esagonale per azionamentoLato opposto 19.2

65.50 €

19 giorni 10100.1~500.0Alluminio pressofusoCuscinetto sigillato/Con foro esagonale per azionamentoLato opposto 19.2

92.75 €

19 giorni 10100.1~500.0[Resina] PoliuretanoCuscinetto sigillato/Con foro esagonale per azionamentoLato opposto 19.2

73.49 €

Disponibile 19 giorni 10500.1~5000Alluminio pressofusoBoccola senza olio16.2

92.75 €

19 giorni 10100.1~500.0[Resina] PoliuretanoBoccola senza olio16.2

65.50 €

19 giorni 10100.1~500.0Alluminio pressofusoCuscinetti sigillati8.1

92.75 €

Disponibile 19 giorni 10500.1~5000[Resina] PoliuretanoCuscinetti sigillati8.1

65.50 €

Disponibile 19 giorni 10500.1~5000Alluminio pressofusoCuscinetto sigillato/Boccola senza olio16.2

92.75 €

Disponibile 19 giorni 10500.1~5000[Resina] PoliuretanoCuscinetto sigillato/Boccola senza olio16.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Profilo Omni Carico ammesso(N) 980
Materiale profilato Alluminio pressofuso D.E. D(Ø) 120 Trattamento superficie profilato NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico