OMUNImat Modello 2800

OMUNImat Modello 2800
  • Sconto volumi elevati

Omni Wheel can be set easily, and can flexibly support lines and terminals.

[Features]
· Omni Wheel (2570) is a portable conveyor element that can be set easily, and can flexibly support lines and terminals.
· Closed type (TYPE2801 ) can be used to build a waste-free system

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2800/2570
2801
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro albero di montaggio
(φ)

24.97 €

Disponibile 7 giorni 108

4.87 €

Preventivo 10-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Profilo Omni Telaio (H)(mm) 50
Telaio (B)(mm) 63 Carico fiamma(kgf) 10 Tipo di profilato Elemento trasportatore portatile
Trattamento superficie profilato NA Lunghezza trasmissione L(mm) 63

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico