• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Petit Bay serie 2850

Petit Bay serie 2850
  • Sconto volumi elevati

Ultra-lightweight conveyor system.

[Features]
· A simple conveyor system incorporating a nylon wheel in a plastic frame.
· Just by installing the shaft (ø10 mm) transversely to the frame, frame pitch matching the size of the goods to be conveyed can be obtained.
· Easy to assemble and remove, no tools required.
· Can be washed with water and steam wash, and used in a wide range of fields such as flow racks and guides for food transport.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2854
2858
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPasso rotella P
(mm)
Specifiche

8.62 €

Disponibile 7 giorni 1068Standard / Trasporto di alimenti

11.78 €

Disponibile 6 giorni 1034Standard / Trasporto di alimenti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Resina Larghezza rotella W(mm) 25
Capacità di carico rotella(kgf) 0.5 Diametro rotella esterna D(mm) 25 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato A U
Materiale profilato Resina acetalica Trattamento superficie profilato NA Altezza esterna H(mm) 33
Lunghezza trasmissione L(mm) 272

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico