• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Classe 100X-PA super resistente modello per ruote in poliuretanto ultra resistenti (pacco di ruote girevoli)

Classe 100X-PA super resistente modello per ruote in poliuretanto ultra resistenti (pacco di ruote girevoli)

Starting resistance is reduced to the limit, durability is superb, and its incredible abrasion-resistant performance is superior to metal. A caster for super heavy weight items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
107X-PA
109X-PA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione r
(mm)
Categoria di carico

215.93 €

8 giorni 150485.01~750.005887878100100100122[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante

252.36 €

8 giorni 220750,01~7849090110110150136[Carico ultra pesante] Carico ultra pesante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Finecorsa NA Materiale bozzello Poliuretano (Adiprene R)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza Materiale corpo principale Lega di alluminio pressofuso (EN AC-46100 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Larghezza rotella W(mm) 54 Cuscinetto a rullini Disponibile Diametro foro di montaggio D(mm) 10.5
Spessore sede di montaggio t(mm) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico