Classe 300X-PA super resistente modello a bullone per ruote in poliuretanto ultra resistenti (pacco di ruote girevoli)

Classe 300X-PA super resistente modello a bullone per ruote in poliuretanto ultra resistenti (pacco di ruote girevoli)

Starting resistance is reduced to the limit, durability is superb, and its incredible abrasion-resistant performance is superior to metal. A caster for super heavy weight items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

307X-PA

Codice componente
307X-PA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Categoria di carico

249.98 €

8 giorni [Carico ultra pesante] Carico ultra pesante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio rotella H(mm) 135 Gamma di carico(daN) 485.01~750.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 588 Materiale bozzello Poliuretano (Adiprene R)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza Materiale corpo principale Lega di alluminio pressofuso (EN AC-46100 Equiv.) Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale) M24_P3
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella W(mm) 54 Raggio di rotazione r(mm) 122
Cuscinetto a rullini Disponibile

Si trova sulla pagina di Classe 300X-PA super resistente modello a bullone per ruote in poliuretanto ultra resistenti (pacco di ruote girevoli), il codice articolo è il seguente: 307X-PA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 307X-PA.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico