Ruota orientabile tipo JB per carichi medi (con finecorsa doppio) misura 130 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JB-130
JBL-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche pedale finecorsa

39.22 €

1 10 giorni Destra

39.53 €

1 10 giorni Sinistra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Componenti correlati Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)
Capacità di carico massima(daN) 250 Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 80 Piastra superiore F1(mm) 108 Piastra superiore F2(mm) 108
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 130 Categoria di carico Carico leggero/medio Specifiche componente in metallo Solo componente in metallo – Senza rotelle

Supporto tecnico