Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBZL-75
Tipo ruota | Con piastra fissa / Componenti correlati | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico massima(daN) | 120 | Materiale raccordo | Acciaio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 63 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 40 | Piastra superiore F1(mm) | 91 | Piastra superiore F2(mm) | 68 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 75 | Categoria di carico | Carico leggero/medio | Specifiche pedale finecorsa | Sinistra |
Specifiche componente in metallo | Solo componente in metallo – Senza rotelle |
Si trova sulla pagina di Ruota fissa tipo KBZ per carichi medi (con finecorsa di rotazione) misura 75 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella), il codice articolo è il seguente: KBZL-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBZL-75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali