Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JA-100
Tipo ruota | Con piastra universale / Componenti correlati | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico massima(daN) | 200 | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 71 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 71 | Piastra superiore F1(mm) | 95 | Piastra superiore F2(mm) | 95 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 100 | Categoria di carico | Carico leggero/medio | Specifiche componente in metallo | Solo componente in metallo – Senza rotelle |
Si trova sulla pagina di Ruota orientabile in acciaio inox tipo JA misura 100 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella), il codice articolo è il seguente: JA-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JA-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali