Ruota orientabile in acciaio inox tipo JA misura 150 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JA-150

Codice componente
JA-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.22 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Componenti correlati Gamma di carico(daN) 320.01~485.00 Finecorsa NA
Capacità di carico massima(daN) 350 Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 90
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 90 Piastra superiore F1(mm) 120 Piastra superiore F2(mm) 120
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 150 Categoria di carico Carico pesante Specifiche componente in metallo Solo componente in metallo – Senza rotelle

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile in acciaio inox tipo JA misura 150 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella), il codice articolo è il seguente: JA-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JA-150.

Supporto tecnico