Rivetti con ultra tenuta AKUG【1-2,000 Pezzi per confezione】

Rivetti con ultra tenuta AKUG
The internal locking feature enables application in vehicles, cargo, and in other environments with vibration. The broadly adaptable plate thickness reduces the number of component parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK685UG
AK8120UG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(mm)
Spessore piastra di fissaggio raccomandato
(mm)
Lunghezza L1
(mm)

708.71 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.83.2~8.520.9

0.61 €

1 5 giorni 106.44,0-12.028.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Dettagli sul trattamento superficiale NA
Profilo della testa Testa svasata Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico