I Type Lens-barrel

I Type Lens-barrel
[Features]
· A prism is used for the internal optical system, giving an upright image.
· The diopter adjustment function of the eyepiece lens gives enlarged and easy-to-see images.
· Specify the objective lens, eyepiece, and scale plate.
· Will be included and shipped.
· Also available without an objective lens, eyepiece, or scale plate, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-I-1-10-2
TS-I-1-10-5
TS-I-2-10-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto focale Tipo di obiettivo focale Ingrandimento complessivo Con reticolo graduato

470.18 €

1 8 giorni OB-110×Reticolo

470.18 €

1 8 giorni OB-110×Reticolo micro 2

470.18 €

1 8 giorni OB-220×Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo torretta Torretta tipo I Ingrandimento obiettivi focali 10 volte Tipo lenti oculari OC-10

Supporto tecnico