Montante, φ12

Montante, φ12
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Fixes the shaft of various holders such as a mirror holder.
· Each fixing height (depth) is available for all shaft diameters (ø8 mm, ø12 mm, and ø20 mm).
· Clamp screws are used to fix the shaft. Can be fixed in any direction from any of the three points.
· Equipped as standard with a collar (thickness: 10 mm) which can be used for changing direction while maintaining a fixed height.
· Clamp screws are provided in two locations (top and bottom) for products with an overall length of 80 mm or more. This helps increase the holding strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-12-35P
ES-12-70P
ES-12-100P
ES-12-130P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni esterne
(mm)

37.74 €

1 5 giorni 10φ22×50

47.35 €

1 8 giorni 10φ22×85

54.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10φ22×115

67.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10φ22×145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto Disponibile Diametro albero applicabile(mm) φ12 Filettatura inferiore M16P1

Supporto tecnico