Montante, φ8

Montante, φ8

[Features]
· Fixes the shaft of various holders such as a mirror holder.
· Each fixing height (depth) is available for all shaft diameters (ø8 mm, ø12 mm, and ø20 mm).
· Clamp screws are used to fix the shaft. Can be fixed in any direction from any of the three points.
· Equipped as standard with a collar (thickness: 10 mm) which can be used for changing direction while maintaining a fixed height.
· Clamp screws are provided in two locations (top and bottom) for products with an overall length of 80 mm or more. This helps increase the holding strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-8-20
ES-8-50
ES-8-80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensioni esterne
(mm)

23.87 €

8 giorni 6φ18×34

25.94 €

8 giorni 6φ18×64

26.04 €

8 giorni 6φ18×94

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto Disponibile Diametro albero applicabile(mm) φ8 Filettatura inferiore M6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

  • Montante, φ12
    Montante, φ12

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Prezzo standard 29.21 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Aste Shirttail
    Aste Shirttail

    SURUGA SEIKI

    Giorni spedizione: 8 giorni

  • Colore
    Colore

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Prezzo standard 11.07 €

    Giorni spedizione: 6 giorni

  • Microscopio a rullo
    Microscopio a rullo

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Prezzo standard 571.72 €

    Giorni spedizione: 34 giorni

  • Vite di fissaggio per piastra base
    Vite di fissaggio per piastra base

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Prezzo standard 21.37 €

    Giorni spedizione: 14 giorni

  • Tavola
    Tavola

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Prezzo standard 100.65 €

    Giorni spedizione: 44 giorni

  • Supporti
    Supporti

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Prezzo standard 637.95 €

    Giorni spedizione: 44 giorni

  • Strumento per proiettore
    Strumento per proiettore

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Prezzo standard 2,218.91 €

    Giorni spedizione: 44 giorni

  • Toggler TC
    Toggler TC

    SUNCO

    Prezzo standard 25.06 €

    Giorni spedizione: 10 giorni

  • Opzione supporto guida
    Opzione supporto guida

    SURUGA SEIKI

    Prezzo standard 118.69 €

    Giorni spedizione: 8 giorni

Supporto tecnico