• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guarnizione ad anello (L) (Modello V-L)

Guarnizione ad anello (L) (Modello V-L)

Cross section type V ring seal suitable for designs with narrow axial direction space. Optimal for applications in confined spaces in combination with a labyrinth seal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-110L-N
V-120L-N
V-130L-N
V-140L-N
V-150L-N
V-160L-N
V-170L-N
V-180L-N
V-190L-N
V-200L-N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. albero d
(Ø)
Metodo di fissaggio Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Valore nominale D.I. D
(mm)

20.44 €

8 giorni 105-115Solo lato albero-40~90110L99

25.02 €

6 giorni 115-125Solo lato albero-40~90120L108

30.51 €

8 giorni 125-135Solo lato albero-40~90130L117

36.61 €

8 giorni 135-145Solo lato albero-40~90140L126

41.19 €

6 giorni 145-155Solo lato albero-40~90150L135

62.24 €

6 giorni 155-165Solo lato albero-40~90160L144

70.17 €

6 giorni 165-175Solo lato albero-40~90170L153

79.32 €

6 giorni 175-185Solo lato albero-40~90180L162

80.85 €

6 giorni 185-195Solo lato albero-40~90190L171

97.63 €

6 giorni 195-210Solo lato albero-40~90200L182

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Superficie terminale A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua / Grasso Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Parte diametro esterno Gomma (Senza nucleo in metallo) Ambiente, applicazioni Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza all'abrasione Labbro parapolvere NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico