Joint Sheet CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione di unione

Joint Sheet CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione di unione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Standard grade joint. Suitable for use with low-temperature flanges and valves and in low-temperature equipment.

[Features]
· Standard grade joint.
· Large diameter opening gasket. · A maximum size of 3810 x 3810 mm (9S size) can be fabricated without joints.
· Suitable for use with relatively low-temperature flanges, valves, and equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-1995-UN1.5T-6A
T-1995-UN1.5T-8A
T-1995-UN1.5T-10A
T-1995-UN1.5T-15A
T-1995-UN1.5T-20A
T-1995-UN1.5T-25A
T-1995-UN1.5T-32A
T-1995-UN1.5T-40A
T-1995-UN1.5T-50A
T-1995-UN1.5T-65A
T-1995-UN1.5T-80A
T-1995-UN1.5T-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)

2.00 €

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

61318

2.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

81723

2.03 €

0.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102128

2.08 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

152532

2.13 €

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

203139

2.27 €

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

253948

2.45 €

1.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

324757

2.58 €

0.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

405464

2.52 €

1 Disponibile 6 giorni 506678

3.63 €

1 Disponibile 6 giorni 658296

4.47 €

1 8 giorni 8096111

6.21 €

1 8 giorni 100122141

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizione punzonatura Materiale Fogli di giunzione NA (Senza amianto) Parete spessa(mm) 1.5
Dettagli materiale NBR, fibra di aramide, agente legante inorganico

Supporto tecnico