Giunto con attacco femmina soprapavimento ESLO KACHIT

Giunto con attacco femmina soprapavimento ESLO KACHIT
The clicking sound lets you know that insertion is complete.

[Features]
• Click and go. A strong product lineup.
• ESLO Kachit is ideal for header and branch processes.
• Completes automatically when the pipe is inserted to the diaphragm.
• Cumbersome diaphragm operation is not required, because it is done automatically by the fitting.
• Insert all the way until you hear a "click." A completed connection is indicated by the sound from the fitting.
• Transparent body enables you to check the state after construction.
• If the pin is detached, the pipe is sufficiently inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KHYS13M

Codice componente
KHYS13M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.21 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Bronzo Fluidi applicabili Acqua
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Attacco a presa Materiale tubo applicabile Polietilene (PEX)
Tipi di filettatura di collegamento Rc Valore nominale filettatura 1/2 Trattamento superficie N/A
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::95 Con attacco a presa Medio Diametro nominale 13XRc1/2

Si trova sulla pagina di Giunto con attacco femmina soprapavimento ESLO KACHIT, il codice articolo è il seguente: KHYS13M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KHYS13M.

Supporto tecnico