• Informiamo che a partire dal 29. Gennaio 2020 la produzione di alcuni nostri prodotti non sará piú in Cina, onde evitare casi di possibili contagi da Coronavirus. Ne consegue che per tali prodotti i tempi di consegna risultano piú lunghi.

ESLON, raccordo FP-VS, per STPG370-VS, gomito riduttore (RL)

ESLON, raccordo FP-VS, per STPG370-VS, gomito riduttore (RL)

Piping which utilizes a fitting (JPF MP004) designed for use with consolidated water supply piping.

[Features]
· ESLON Protective VS is a flame retardant hard vinyl chloride coated steel pipe which is coated with a vinyl chloride resin on its outer surface in order to meet strong demand for coated steel piping that is capable of withstanding harsh corrosive underground environments.
· The pipe is suitable for use in harsh conditions such as underground environments, corrosive environments, or in-concrete fire-extinguishing pipes.
· Because the steel pipe is covered with thick hard vinyl chloride on the outer surface, strongly acidic or alkaline soils, soils containing raw salts, soils with a lot of stray electrical currents and soils where localized cells are easily generated do not pose a, corrosion threat.
· Safe with respect to external corrosion, including electric corrosion, soil corrosion, etc.
· Hard vinyl chloride coating on the outer surface uses specially mixed raw materials to mold and becomes integrated with steel piping so it does not peel and does not crack.
· Vinyl chloride coating features good weatherproof characteristics as well and so can be used for exposed piping without a cover.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FPL1H2T

Codice componente
FPL1H2T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

399.78 €

84 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Acciaio Filettatura nominale M1 4B(100A) Filettatura nominale M2 2 1/2B(65A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Rivestimento in resina PVC rigido (Trattamento superficie corpo: zincatura) Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di ESLON, raccordo FP-VS, per STPG370-VS, gomito riduttore (RL), il codice articolo è il seguente: FPL1H2T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FPL1H2T.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico