• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ESLON, raccordo Eslo-Coat LXW, gomito (ML)

ESLON, raccordo Eslo-Coat LXW, gomito (ML)

[Features]
ESLON Eslo-Coat LXW fittings apply a coating of hard vinyl chloride resin to the exterior of an LX fitting, and this results in a corrosion resistant fitting for lined steel pipe that offers speed and simplification in construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LXWL1H
LXWL15
LXWL20
LXWL25
LXWL32
LXWL40
LXWL50
LXWL65
LXWL80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

79.78 €

6 giorni 4B(100A)

6.49 €

6 giorni 1/2B(15A)

6.98 €

6 giorni 3/4B(20A)

9.05 €

6 giorni 1B(25A)

12.96 €

6 giorni 1 1/4B(32A)

14.76 €

6 giorni 1 1/2B(40A)

19.84 €

6 giorni 2B(50A)

39.23 €

6 giorni 2 1/2B(65A)

58.15 €

6 giorni 3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Rivestimento in resina PVC rigido Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico