• Informiamo che a partire dal 29. Gennaio 2020 la produzione di alcuni nostri prodotti non sará piú in Cina, onde evitare casi di possibili contagi da Coronavirus. Ne consegue che per tali prodotti i tempi di consegna risultano piú lunghi.

ESLON, raccordo Eslo-Coat LXW, gomito riduttore (MRL)

ESLON, raccordo Eslo-Coat LXW, gomito riduttore (MRL)
  • Sconto volumi elevati

An anti-corrosion fitting for steel pipes with built-in inner/outer core linings, providing fast and easy construction and excellent anti-corrosion performance.

[Features]
· The ESLON Eslo-Coat LXW joint is an anti-corrosion joint with a built-in core for inner/outer vinyl-lined steel piping and exhibits, excellent anti-corrosion properties, making it possible to, simplify and speed up construction as the outer surface of the LX joint is coated with a hard vinyl chloride resin.
· A hard vinyl chloride resin is employed as a material.
· This product is certified by the Japan Water Works Association in recognition of its high quality. This underground steel piping remains hygienic for a long time.
· Extending the sleeve on the opening provides a structure that fully covers the coating on the pipe, providing superior corrosion protection from the external surface.
· The ESLON Eslo-Coat LXW fitting has a hard vinyl chloride resin coating on its surface, simplifying and speeding up construction, and serving as a pipe end anti-corrosion fitting for the core internal type ESLON WVLP that exhibits superior anti-corrosion effects.
· Use caulking tape or rubber sealer to produce a water seal, on the outer surface of pipes and fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LXWL201
LXWL251
LXWL321
LXWL401
LXWL501
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

9.31 €

Disponibile 14 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

11.33 €

Disponibile 14 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

16.83 €

Disponibile 14 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

20.81 €

Disponibile 14 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

30.78 €

Disponibile 14 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina PVC rigido Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico