ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, raccordi a T

ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, raccordi a T
  • Sconto volumi elevati
The core is adhered to the inner surface of the lined steel pipe, effectively blocking the permeation of water to the metal surface, and thereby preventing corrosion of the tube end portion and the fitting body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LXT1H
LXT15
LXT20
LXT25
LXT32
LXT50
LXT65
LXT80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

85.21 €

1 8 giorni 4B(100A)

5.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)

5.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)

9.06 €

1 8 giorni 1B(25A)

13.59 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

25.32 €

1 8 giorni 2B(50A)

52.55 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

73.39 €

1 8 giorni 3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Vernice Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico