ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, flangia (5KF / 10KF)

ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, flangia (5KF / 10KF)
  • Sconto volumi elevati
The core adheres to the inner side of the lining steel pipe, so permeation of water onto the metal surface is effectively blocked, and corrosion of the tube end portion, the fitting body, etc. is prevented.

[Features]
· The ESLON Eslo-Coat LX joint is an anti-corrosion joint with built-in core where the "core" tightly adheres to the inner surface of the lined steel pipe, effectively preventing water from entering into the metal surface of the joint.
· The fitting interior is entirely coated with resin.
· Core prevents pipe-end corrosion and is integrated with a protective layer to significantly improve resistance to corrosion.
· Integrated core is suitable for pipe juncture and pipe end anticorrosion protection.
· Uses hard vinyl chloride or denatured polyphenylene ethyl that has been confirmed hygienic for water service use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LXF1HF
LXF1HT
LXF1QT
LXF20F
LXF20T
LXF25F
LXF25T
LXF32F
LXF32T
LXF40F
LXF40T
LXF50F
LXF50T
LXF65F
LXF65T
LXF80F
LXF80T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Con flangia

84.08 €

1 8 giorni 4B(100A)5KF

91.69 €

1 8 giorni 4B(100A)10KF

103.56 €

1 8 giorni 5B(125A)10KF

16.20 €

1 8 giorni 3/4B(20A)5KF

18.21 €

1 8 giorni 3/4B(20A)10KF

22.89 €

1 8 giorni 1B(25A)5KF

25.99 €

1 8 giorni 1B(25A)10KF

29.80 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)5KF

32.98 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)10KF

31.53 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)5KF

33.27 €

1 Disponibile 10 giorni 1 1/2B(40A)10KF

36.45 €

1 8 giorni 2B(50A)5KF

41.72 €

1 Disponibile 6 giorni 2B(50A)10KF

54.06 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)5KF

62.78 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)10KF

66.65 €

1 8 giorni 3B(80A)5KF

67.83 €

1 8 giorni 3B(80A)10KF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Flangia Profilo attacco Flangia
Materiale Ghisa malleabile Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Vernice Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico