• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, in bronzo duro per rubinetto dell'acqua con rondella (ZSL)

ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, in bronzo duro per rubinetto dell'acqua con rondella (ZSL)

The core adheres tightly to the inner side of the lining steel pipe, so permeation of the water onto the metal surface is effectively blocked, and corrosion of the tube end portion, the fitting body, etc. is prevented.

[Features]
· The ESLON Eslo-Coat LX joint is an anti-corrosion joint with built-in core where the "core" tightly adheres to the inner surface of the lined steel pipe, effectively preventing water from entering onto the metal surface of the joint.
· The fitting interior is entirely coated with resin.
· Core prevents pipe-end corrosion and is integrated with a protective layer to significantly improve resistance to corrosion.
· Integrated core suitable for pipe juncture and pipe end anti corrosion applications.
· Employs hard vinyl chloride or denatured polyphenylene ethyl that have been confirmed as hygienic for water service use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LXZL201

Codice componente
LXZL201
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

22.77 €

Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomiti con rondella
Materiale Fusione continua bronzo (EN CC491K Equiv.) Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura nominale M2 1/2B(15A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rp Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina Disponibile

Si trova sulla pagina di ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, in bronzo duro per rubinetto dell'acqua con rondella (ZSL), il codice articolo è il seguente: LXZL201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LXZL201.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico