Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-17 |
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.28 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 17 | ||
92.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 22 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | Ettagono | Lavorazione lato filettato | NA | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, trattamento superficie | Trivalente bianca | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 17 |
Corpo principale, altezza t(mm) | 7 | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali