Codice articolo del costruttore: KNOBRWNO1-ST3W-M4-12
Marca: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Prezzo: 141.19 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KNOBRWNO1-ST3W-M4-12
Codice componente
|
---|
KNOBRWNO1-ST3W-M4-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
141.19 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 12 | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato |
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, trattamento superficie | Trivalente bianca | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 8.2 |
Corpo principale, altezza t(mm) | 10 | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Pomello di testa No.1 bianco, il codice articolo è il seguente: KNOBRWNO1-ST3W-M4-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBRWNO1-ST3W-M4-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali