Dado esagonale in policarbonato, speciale (M8 bianco, M10 / M12 trasparente)

Dado esagonale in policarbonato, speciale (M8 bianco, M10 / M12 trasparente)
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Hex nut
[Material] Polycarbonate
[Surface treatment] None
[Thread type] Metric coarse
[Nominal thread (M)] 8/10/12
[Applications/Functions] Standard
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Hex nut standard] Type 1

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTO1-PC-M10
HNTO1-PC-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M)

2.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10

2.61 €

1 Disponibile 6 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale Policarbonato Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo A

Supporto tecnico