RENY vite nera a testa esagonale

RENY vite nera a testa esagonale
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Hex nut
[Material] RENY
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none hex nut standard 1 type
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 6 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTH1-RENY-M4
HNTH1-RENY-M6
HNTH1-RENY-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M)

2.79 €

1 Disponibile 6 giorni 104

3.44 €

1 Disponibile 6 giorni 106

1.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale RENY Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo A

Supporto tecnico