Dadi esagonali in PTFE

Dadi esagonali in PTFE
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Hex nut
[Material] PTFE
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none hex nut standard 1 type
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 5 6 8 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT1-PTFE-M3
HNT1-PTFE-M4
HNT1-PTFE-M5
HNT1-PTFE-M6
HNT1-PTFE-M8
HNT1-PTFE-M10
HNT1-PTFE-M12
HNT1-PTFE-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M)

11.05 €

1 Disponibile 6 giorni 103

11.80 €

1 Disponibile 6 giorni 104

12.17 €

1 Disponibile 6 giorni 105

14.74 €

1 Disponibile 6 giorni 106

18.44 €

1 Disponibile 6 giorni 108

20.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1010

21.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1012

47.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PTFE Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo A

Supporto tecnico