Dadi esagonali classe 1 lavorati, filettatura sinistra, fine【1-18 Pezzi per confezione】

Dadi esagonali classe 1 lavorati, filettatura sinistra, fine
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The screw is cut counterclockwise and is used in rotating machine parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTMC1-SUS-MSL6
HNTMC1-SUS-MSL8
HNTMC1-SUS-MSL10
HNTMC1-SUS-MSL12
HNTMC1-SUS-MSL14
HNTMC1-SUS-MSL16
HNTMC1-SUS-MSL18
HNTMC1-SUS-MSL20
HNTMC1-SUS-MSL22
HNTMC1-SUS-MSL30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Unità di vendita

4.96 €

1 Disponibile 6 giorni -6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.56 €

0.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.35 €

1 Disponibile 6 giorni -12Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1014Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1018Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.62 €

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1022Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

538.29 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1030Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica fine (sinistrorsa)
Applicazioni, funzioni Standard Trattamento superficie (Dettagli) N/A Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico