Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HNT2-ST-W1/2 |
HNT2-ST-W5/8 |
HNT2-STU-W1/2 |
HNT2-SUS-W1+1/2 |
HNT2-SUS-W1+1/4 |
HNT2-SUS-W1/2 |
HNT2-SUS-W1/4 |
HNT2-SUS-W3/4 |
HNT2-SUS-W3/8 |
HNT2-SUS-W5/8 |
HNT2-SUS-W5/16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Misura nominale vite (pollici) | Trattamento superficie (Dettagli) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.73 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | Scatola/confezione | 1/2 | [Non fornito] N/A | 10 | |
32.10 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | Scatola/confezione | 5/8 | [Non fornito] N/A | 13 | |
3.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1/2 | Cromatura lucida | 10 | ||
332.49 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Scatola/confezione | 1 1/2 | [Non fornito] N/A | 30 | ||
230.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Scatola/confezione | 1 1/4 | [Non fornito] N/A | 25 | ||
4.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1/2 | [Non fornito] N/A | 10 | ||
0.36 € 0.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1/4 | [Non fornito] N/A | 5 | ||
17.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3/4 | [Non fornito] N/A | 16 | ||
3.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3/8 | [Non fornito] N/A | 8 | ||
8.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5/8 | [Non fornito] N/A | 13 | ||
3.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5/16 | [Non fornito] N/A | 6.5 |
Loading...
Con filettatura | Filettatura grossa Whitworth | Applicazioni, funzioni | Standard | Tipo dado esagonale | Tipo 2 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Misura nominale vite (pollici)
Trattamento superficie (Dettagli)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali