Dadi esagonali Classe 3 Fresati, Filettatura sinistrorsa【1-90 Pezzi per confezione】

Dadi esagonali Classe 3 Fresati, Filettatura sinistrorsa
  • Sconto volumi elevati
The screw is cut counterclockwise and is used in rotating machine parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT3-SUS-ML6
HNT3-SUS-ML8
HNT3-SUS-ML10
HNT3-SUS-ML12
HNT3-SUS-ML14
HNT3-SUS-ML16
HNT3-SUS-ML18
HNT3-SUS-ML20
HNT3-SUS-ML22
HNT3-SUS-ML24
HNT3-SUS-ML27
HNT3-SUS-ML30
HNT3-SUS-ML33
HNT3-SUS-ML36
HNT3-SUS-ML39
HNT3-SUS-ML42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Unità di vendita

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

217.80 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1018Scatola/confezione

9.94 €

1 6 giorni 1020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1022Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

16.08 €

1 6 giorni 1024Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1027Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

34.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1030Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

43.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1033Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

56.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1036Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

190.78 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1039Scatola/confezione

84.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1042Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa (sinistrorsa)
Applicazioni, funzioni Standard Trattamento superficie (Dettagli) N/A Tipo dado esagonale Tipo 3

Supporto tecnico