Dado rapporto 10 classe 1 Wit【1-39 Pezzi per confezione】

Dado rapporto 10 classe 1 Wit
  • Sconto volumi elevati
Il diametro nominale e l'altezza del dado sono uguali. [Tipo di filettatura] Whitworth grossa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT1-403-W1
HNT1-403-W1+1/4
HNT1-403-W3/4
HNT1-403-W3/8
HNT1-ST-W1/2
HNT1-ST-W5/8
HNT1-STU-W1/2
HNT1-STU-W5/8
HNT1-SUS-W1
HNT1-SUS-W1+1/2
HNT1-SUS-W1+1/4
HNT1-SUS-W1+1/8
HNT1-SUS-W1/2
HNT1-SUS-W1+3/8
HNT1-SUS-W3/4
HNT1-SUS-W3/8
HNT1-SUS-W5/8
HNT1-SUS-W7/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Unità di vendita Misura nominale vite (pollici) Trattamento superficie (Dettagli)

296.17 €

21 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10-[Non fornito] N/AScatola/confezione1[Non fornito] N/A

256.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10-[Non fornito] N/AScatola/confezione1 1/4[Non fornito] N/A

305.34 €

39 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10-[Non fornito] N/AScatola/confezione3/4[Non fornito] N/A

3.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10-[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8[Non fornito] N/A

2.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/2[Non fornito] N/A

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/8[Non fornito] N/A

0.76 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/2Cromatura lucida

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/8Cromatura lucida

27.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1[Non fornito] N/A

392.67 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AScatola/confezione1 1/2[Non fornito] N/A

275.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AScatola/confezione1 1/4[Non fornito] N/A

254.90 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AScatola/confezione1 1/8[Non fornito] N/A

4.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/2[Non fornito] N/A

298.89 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AScatola/confezione1 3/8[Non fornito] N/A

14.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/4[Non fornito] N/A

2.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8[Non fornito] N/A

9.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/8[Non fornito] N/A

18.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7/8[Non fornito] N/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura grossa Whitworth Applicazioni, funzioni Standard Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico