ECO-BS dadi esagonali classe 1 fine (lavorati)【1-150 Pezzi per confezione】

ECO-BS dadi esagonali classe 1 fine (lavorati)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Brass Thread
[Type] Metric fine, Application/Function, Standard, Hex Nut Standard, Type 1
[Nominal Thread (M)] 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Surface treatment] None, nickel plating, chrome plating
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Surface treatment](Details) none, nickel plating, chrome plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTST1-BR-MS4
HNTST1-BR-MS5
HNTST1-BR-MS6
HNTST1-BR-MS8
HNTST1-BR-MS10
HNTST1-BR-MS12
HNTST1-BR-MS14
HNTST1-BR-MS16
HNTST1-BR-MS18
HNTST1-BR-MS20
HNTST1-BR-MS22
HNTST1-BR-MS24
HNTST1-BRH-MS10
HNTST1-BRH-MS12
HNTST1-BRH-MS16
HNTST1-BRH-MS18
HNTST1-BRN-MS6
HNTST1-BRN-MS10
HNTST1-BRN-MS12
HNTST1-BRN-MS16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (Dettagli)

2.11 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

3.84 €

1 Disponibile 6 giorni 105[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

0.47 €

0.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

0.61 €

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

0.98 €

0.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

2.54 €

1.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

4.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

5.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1018[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

8.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

7.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1022[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

13.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1024[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Non fornito] N/A

102.21 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1010CromaturaScatola/confezioneCromatura

96.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1012CromaturaScatola/confezioneCromatura

254.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016CromaturaScatola/confezioneCromatura

359.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1018CromaturaScatola/confezioneCromatura

2.59 €

1 Disponibile 6 giorni 106NichelaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1010NichelaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

2.01 €

1.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012NichelaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Nichelatura] Nichelatura

219.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016NichelaturaScatola/confezione[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Applicazioni, funzioni Standard Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico