Vite a testa zigrinata a stella【1-40 Pezzi per confezione】

Vite a testa zigrinata a stella
  • Sconto volumi elevati
Durable to allow for repeated use. The Delrin (acetal resin) resin used offers excellent resistance against many types of weak acids, weak alkalis, gasoline, lubricants, ethers, and various types of solvents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HANURHKB-ST-M10-50
HANURHKB-SUS-M6-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita Materiale plastico

6.10 €

1 Disponibile 6 giorni 101050[Acciaio] Acciaio[Non in dotazione] N/A1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[POM] Delrin 500

261.11 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10615[Acciaio inox] Acciaio inox[Non in dotazione] Tessuto1Scatola/confezione[POM] Delrin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Urea Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Bullone a serraggio manuale

Supporto tecnico