Bullone a farfalla in nylon, n.2, nero【1-200 Pezzi per confezione】

Bullone a farfalla in nylon, n.2, nero
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Winged
[Mounting hole shape] None
[Basic shape] Hand tightening bolt
[Materials] Steel
[Surface treatment] Trivalent white
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat point
[Nominal thread designation (M)] 5 6
[Length L (mm)] 10 15 20 25 30 35 40 45 50
[Pitch (mm)] 0.8 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HANWGHB2-ST3W-M5-10
HANWGHB2-ST3W-M5-15
HANWGHB2-ST3W-M5-25
HANWGHB2-ST3W-M5-30
HANWGHB2-ST3W-M5-35
HANWGHB2-ST3W-M5-40
HANWGHB2-ST3W-M5-45
HANWGHB2-ST3W-M5-50
HANWGHB2-ST3W-M6-10
HANWGHB2-ST3W-M6-15
HANWGHB2-ST3W-M6-20
HANWGHB2-ST3W-M6-25
HANWGHB2-ST3W-M6-30
HANWGHB2-ST3W-M6-35
HANWGHB2-ST3W-M6-40
HANWGHB2-ST3W-M6-45
HANWGHB2-ST3W-M6-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Unità di vendita

126.98 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105100.8Scatola/confezione

101.60 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105150.8Scatola/confezione

105.44 €

170 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105250.8Scatola/confezione

96.68 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105300.8Scatola/confezione

90.90 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 105350.8Scatola/confezione

85.57 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105400.8Scatola/confezione

90.07 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105450.8Scatola/confezione

89.79 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105500.8Scatola/confezione

142.91 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106101Scatola/confezione

108.45 €

52.06 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106151Scatola/confezione

91.63 €

170 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106201Scatola/confezione

99.73 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106251Scatola/confezione

2.64 €

1 Disponibile 6 giorni 106301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

96.98 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106351Scatola/confezione

93.44 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106401Scatola/confezione

89.81 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106451Scatola/confezione

84.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106501Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Bullone a serraggio manuale

Supporto tecnico